Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Bobine d'électrovanne, AZ240CS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Emballage industriel

042N8201

Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] 50Hz8.0 W
Consommation électrique [W] 60Hz7.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]16.0 VA
Consommation électrique 60Hz [VA]14.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleAZ240CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)40 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationUAcURus
Homologué ULYes
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionBOB 208-240V 50/60HZ7WUSA DIN conn+P I40
Nom de l'approbation ULMH29671
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV220S
Numéro pièce détaché042N4201
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique042N4201
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur9 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]208 V
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]230 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]240 V
Tension d'alimentation 60Hz min. [V]208 V
Type de produitAZ240CS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.122 Kilogram
Poids Net0.114 Kilogram
Volume0.156 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428053945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm