Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Bobine d'électrovanne, AS024DS, Cosse DIN, null: 24, Emballage multiple

042N7687

Racc. Élect.: Cosse DIN, null: 24, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] CC14.0 W
CouleurBleu
Désignation du modèleAS024DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationUA
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Material DescriptionBOBINE AS024D 24V DC 14W SPADE IP00
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPCSV 2-6/EVRP 6-10/EVU
Nom du programme piècesEV220S
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique042N8687
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Taille de l’actionneur9 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.]10 % RH
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.]-10 % RH
Type de produitAS024DS
Utilisé pour produitsEVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.128 Kilogram
Poids Net0.121 Kilogram
Volume0.087 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428027427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm