Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Bobine d'électrovanne, AZ012DS, Cosse DIN, null: 12, Emballage multiple

042N7616

Racc. Élect.: Cosse DIN, null: 12, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] CC6.0 W
CouleurBleu
Désignation du modèleAZ012DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Groupe de produitsÉlectrovannes
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Material DescriptionBOBINE 12V CC 6W AZ012DS
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV220SEV220T
Norme de conception de la bobineUL 429
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
Taille de l’actionneur9 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Taux de serviceContinu
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.]6 % RH
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.]-10 % RH
Type de produitAZ012DS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.126 Kilogram
Poids Net0.113 Kilogram
Volume0.092 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428971119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm