Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Bobine d'électrovanne, AS230CS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple

042N7601

Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] 50Hz8.0 W
Consommation électrique [W] 60Hz7.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]16.0 VA
Consommation électrique 60Hz [VA]14.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleAS230CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationLLC CDC TYSK
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionBOBINE AS230CS EVU 230V 50/60HZ NUE
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPEVR 2-8 (NO)
Nom du programme piècesEV220SEV220T
Norme de conception de la bobineUL 429
Numéro pièce détaché042N7601
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique042N8601
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur9 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Taux de serviceContinu
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]230 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]240 V
Tension d'alimentation 60Hz min. [V]208 V
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de produitAS230CS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.12 Kilogram
Poids Net0.11 Kilogram
Volume0.089 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428023818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm