Danfoss logo
BA high performance coil

Bobine d'électrovanne, BA240A, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Emballage multiple

042N7502

Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineÉcrou et rupture
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] 50Hz10.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]20.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleBA240A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)45 Qté
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Material DescriptionBOBINE BA240A 9W 240V 50HZ NUE
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Pièces incluesÉcrouBouton-pression
Plage de température ambiante [°C] [Max.]40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]104 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Taux de serviceContinu
Tension d’alimentation [V] AC240 V
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]240 V
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.]10 % RH
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.]-15 % RH
Type de produitBA240A

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.173 Kilogram
Poids Net0.159 Kilogram
Volume0.12 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423022267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm