Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Bobine d'électrovanne, BB230C, Cosse DIN, Emballage multiple

042N7432

Racc. Élect.: Cosse DIN, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineÉcrou et rupture
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] 50Hz16.0 W
Consommation électrique [W] 60Hz14.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]31.0 VA
Consommation électrique 60Hz [VA]24.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleBB230C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)50 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEEACUA
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionBB230C10W220V50/60HZ->018F7363
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché042N7432
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique042N8432
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Taux de serviceContinu
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]230 V
Tension d'alimentation 50Hz min. [V]220 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]230 V
Tension d'alimentation 60Hz min. [V]220 V
Type de produitBB230C

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.266 Kilogram
Poids Net0.244 Kilogram
Volume0.198 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423030989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm