Danfoss logo
AM Compact coil

Bobine d'électrovanne, AP024B, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple

042N4293

Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineVis à serrage manuel
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] 60Hz5.0 W
Consommation électrique 60Hz [VA]11.0 VA
CouleurNoir
Désignation du modèleAP024B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationUAcURus
Homologué ULYes
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Material DescriptionCoil AP024B 24V 60Hz ULR
Caractéristique
Valeur
Nom de l'approbation ULMH29671
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du programme piècesEV210AEV220AEV310A
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur9 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Taux de serviceContinu
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]24 V
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.]10 % RH
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.]-10 % RH
Type de produitAP024B

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.115 Kilogram
Poids Net0.104 Kilogram
Volume0.09 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428046046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm