Bobine d'électrovanne, AP240C, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Emballage multiple
042N4291
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Indice de protection: IP00
042N4291
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Vis à serrage manuel |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteur électrique | 3 x cosses |
| Consommation électrique [W] 50Hz | 7.5 W |
| Consommation électrique [W] 60Hz | 5.5 W |
| Consommation électrique 50Hz [VA] | 15.0 VA |
| Consommation électrique 60Hz [VA] | 11.0 VA |
| Couleur | Noir |
| Désignation du modèle | AP240C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | UAcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP00 |
| Maintenable | Non |
| Material Description | Coil AP240C 230/208-240V 50/60Hz ULR |
| Nom de l'approbation UL | MH29671 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du programme pièces | EV210AEV220AEV310A |
| Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Cosse DIN |
| Raccordement bobine | Cosse DIN |
| Raccords électriques standards | EN175301-803 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l’actionneur | 9 mm |
| Taille des raccords électriques | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Taux de service | Continu |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 208 V |
| Tension d'alimentation 50Hz max. [V] | 230 V |
| Tension d'alimentation 60Hz max. [V] | 240 V |
| Tension d'alimentation 60Hz min. [V] | 208 V |
| Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.] | 10 % RH |
| Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.] | -10 % RH |
| Type de produit | AP240C |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.116 Kilogram |
| Poids Net | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.089 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428046060 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |