Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Bobine d'électrovanne, AZ120CS, Cosse DIN, Emballage multiple

042N4202

Racc. Élect.: Cosse DIN, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] 50Hz8.5 W
Consommation électrique [W] 60Hz7.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]16.0 VA
Consommation électrique 60Hz [VA]14.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleAZ120CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationcURus
Homologué ULYes
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Caractéristique
Valeur
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz
Nom de l'approbation ULMH29671
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPEVR 10-22 (NO)
Nom du programme piècesEV220S
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur9 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]115 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]120 V
Tension d'alimentation 60Hz min. [V]110 V
Type de produitAZ120CS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.122 Kilogram
Poids Net0.112 Kilogram
Volume0.087 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428045308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm