Bobine d'électrovanne, AP240C, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Emballage multiple
042N4191
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP
Remplacement recommandé: 042N4291
042N4191
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Vis à serrage manuel |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Connecteur électrique | 3 x cosses |
| Consommation électrique [W] 50Hz | 7.5 W |
| Consommation électrique [W] 60Hz | 5.5 W |
| Consommation électrique 50Hz [VA] | 15.0 VA |
| Consommation électrique 60Hz [VA] | 11.0 VA |
| Couleur | Blanc |
| Désignation du modèle | AP240C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | cURus |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP00 |
| Maintenable | Non |
| Material Description | Coil AP240C 208-240V 60Hz ULR |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'approbation UL | MH29671 |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du programme pièces | EV210AEV220AEV310A |
| Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Cosse DIN |
| Raccordement bobine | Cosse DIN |
| Raccords électriques standards | EN175301-803 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l’actionneur | 9 mm |
| Taille des raccords électriques | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Taux de service | Continu |
| Tension d'alimentation 50Hz max. [V] | 230 V |
| Tension d'alimentation 60Hz max. [V] | 240 V |
| Tension d'alimentation 60Hz min. [V] | 208 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 208 V |
| Type de produit | AP240C |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.116 Kilogram |
| Poids Net | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.083 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423165926 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |