Bobine d'électrovanne, AP036D, Emballage industriel
042N2208
Indice de protection: IP00
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP
042N2208
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Consommation électrique [W] | 7.0 W |
| Couleur | Noir |
| Désignation du modèle | Coil for Solenoid valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 112 Qté |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Indice de protection | IP00 |
| Material Description | COIL 36V DC 9-32.7W DIN I/P 112 |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 120 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 042N4159 |
| Raccordement bobine | Cosse DIN |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 36.00 V |
| Taille de l’actionneur | 9 mm |
| Type de produit | AP036D |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.12 Kilogram |
| Poids Net | 0.12 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.138 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424586072 |