Danfoss logo
AM Compact coil

Bobine d'électrovanne, AM012D, Cosse DIN, null: 12, Emballage multiple

042N0848

Racc. Élect.: Cosse DIN, null: 12, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineVis à serrage manuel
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] CC8.5 W
CouleurNoir
Désignation du modèleAM012D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Groupe de produitsÉlectrovannes
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Material DescriptionBOBINE AM012D 12V CC 9,5W
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Caractéristique
Valeur
Nom du programme piècesEV210AEV220AEV310A
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique042N2213
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
Taille de l’actionneur9 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Taux de serviceContinu
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.]10 % RH
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.]-10 % RH
Type de produitAM012D

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.114 Kilogram
Poids Net0.105 Kilogram
Volume0.089 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423071241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm