Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

Bobine d'électrovanne, BN024C, Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple

018Z6826

Racc. Élect.: Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineÉcrou et rupture
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueEntrée de câble vissée
Consommation électrique [W] 50Hz6.5 W
Consommation électrique [W] 60Hz6.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]13.0 VA
Consommation électrique 60Hz [VA]11.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleBN024C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre câble [mm] [min.]6.0 mm
Diamètre de câble [mm] [max.]11.0 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)25 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEEACUA
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Caractéristique
Valeur
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionBOBINE BN024C 24V 50/60HZ 8W BAB
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché018Z6826
Plage de température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]175 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Boîte à borne
Raccordement bobineBoîtier de raccordement
Section du conducteur [mm²]0.75 - 1.5 mm2
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de serviceContinu
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]24 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]24 V
Type de produitBN024C

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.616 Kilogram
Poids Net0.561 Kilogram
Volume0.546 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422063629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm