Bobine d'électrovanne, BO024C, Câble, 5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple
018Z6595
Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP67
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6595
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Vis à serrage manuel |
| Câble | 196.00 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Câblage de raccordement à la terre > 4mm2 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteur électrique | Câble 3 fils |
| Consommation électrique [W] 50Hz | 10.0 W |
| Consommation électrique [W] 60Hz | 10.0 W |
| Couleur | Noir |
| Désignation du modèle | BO024C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % RH |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % RH |
| Indice de protection | IP67 |
| Indice de protection Nema (~) | 6 |
| Longueur du câble [m] | 5.000 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Material Description | BOBINE BO 24V 50/60HZ 10W + pack ATEX |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
| Nom du programme pièces | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Pièces inclues | Kit d'étanchéité IP67 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Câble |
| Raccordement à la terre | Borne ext.Green/yellow wire |
| Raccordement bobine | Cable |
| Section du conducteur [mm²] | 3 x 0.75 mm2 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taux de service | Continu |
| Tension d'alimentation 50Hz max. [V] | 24 V |
| Tension d'alimentation 60Hz max. [V] | 24 V |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Texte de vente ATEX | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Type de produit | BO024C |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.026 Kilogram |
| Poids Net | 0.795 Kilogram |
| Volume | 1.986 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039890 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |