Danfoss logo
BO solenoid coil

Bobine d'électrovanne, BO110C, Câble, 5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Emballage multiple

018Z6593

Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP67
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineVis à serrage manuel
Câble196.00 in
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires sur les connecteurs électriquesCâblage de raccordement à la terre > 4mm2
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueCâble 3 fils
Consommation électrique [W] 50Hz10.0 W
Consommation électrique [W] 60Hz10.0 W
CouleurNoir
Désignation du modèleBO110C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationATEX - Cat. 2 - Zone 1
Humidité relative [% HR] [max.]100 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP67
Indice de protection Nema (~)6
Longueur du câble [m]5.000 m
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Material DescriptionBOBINE BO110C 110V 50/60HZ 10W + pack A
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Pièces incluesKit d'étanchéité IP67
Plage de température ambiante [°C] [Max.]60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Câble
Raccordement à la terreBorne ext.Green/yellow wire
Raccordement bobineCable
Section du conducteur [mm²]3 x 0.75 mm2
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taux de serviceContinu
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]110 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]110 V
Tension d’alimentation [V] AC110 V
Texte de vente ATEX-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Type de produitBO110C

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.988 Kilogram
Poids Net0.795 Kilogram
Volume2.003 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423040018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm