Danfoss logo
BG coil - connection box

Bobine d'électrovanne, BG012DS, Boîte à borne, null: 12, Emballage industriel

018F8856

Racc. Élect.: Boîte à borne, Indice de protection: IP67

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
BobineI
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueEntrée de câble vissée
Consommation électrique [W] CC20.0 W
CouleurBleu
Désignation du modèleBG012DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre câble [mm] [min.]6.0 mm
Diamètre de câble [mm] [max.]11.0 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)24 Qté
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEEACUA
Humidité relative [% HR] [max.]100 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP67
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionBOBINE BG012DS 12V CC 20W BAB IP24
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Numéro pièce détaché018F6856
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique018F6856
Racc. Élect.Boîte à borne
Raccordement bobineBoîtier de raccordement
Section du conducteur [mm²]0.75 - 1.5 mm2
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Type de produitBG012DS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.56 Kilogram
Poids Net0.526 Kilogram
Volume0.93 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428053433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm