Danfoss logo
BG coil - connection box

Bobine d'électrovanne, BG230AS, Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 230, Emballage industriel

018F8801

Racc. Élect.: Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 230, Indice de protection: IP67

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueEntrée de câble vissée
Consom. de puissance double 50 Hz [W]13.0 W
Consommation électrique [W] 50Hz15.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]28.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleBG230AS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre câble [mm] [min.]6.0 mm
Diamètre de câble [mm] [max.]11.0 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEEACUA
Humidité relative [% HR] [max.]100 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP67
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionBOBINE BG230AS 230V 50HZ 12W BAB IP24
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Numéro pièce détaché018F6801
Plage de température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]175 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Power cons Dual 50Hz [VA]0 mW
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique018F6801
Racc. Élect.Boîte à borne
Raccordement bobineBoîtier de raccordement
Section du conducteur [mm²]0.75 - 1.5 mm2
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]230 V
Tension d'alimentation 50Hz min. [V]220 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]220 V
Type de produitBG230AS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.508 Kilogram
Poids Net0.474 Kilogram
Volume0.94 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428035255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm