Danfoss logo
BF Coil - Cable

Bobine d'électrovanne, BF230AS, Câble, 2.5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage industriel

018F8221

Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Indice de protection: IP67

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Câble100.00 in
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueCâble 3 fils
Consommation électrique [W] 50Hz12.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]22.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleBF230AS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]6.6 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)12 Qté
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationUA
Humidité relative [% HR] [max.]100 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]2.500 m
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Material DescriptionCoil BF230AS 230V 50Hz 2.5m Cable I/12
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché018F6271
Plage de température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]175 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique018F6271
Racc. Élect.Câble
Raccordement bobineCable
Section du conducteur [mm²]3 x 0.75 mm2
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taux de serviceContinu
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]230 V
Tension d'alimentation 50Hz min. [V]220 V
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de produitBF230AS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.435 Kilogram
Poids Net0.395 Kilogram
Volume1.265 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428053273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm