Danfoss logo
High performance coil

Bobine d'électrovanne, BY120CS, Cosse US, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Emballage multiple

018F7660

Racc. Élect.: Cosse US, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
ConformitéEN 60730-1UL 429
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] 50Hz14.0 W
Consommation électrique [W] 60Hz14.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]29.0 VA
Consommation électrique 60Hz [VA]28.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleBY120CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)50 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEEACUAcURus
Homologué ULYes
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP00
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz Spade
Nom de l'approbation ULMH29671
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché018F7660
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse US
Raccordement bobineCosse US 0,25po
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriques0,25"
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]110 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]120 V
Tension d'alimentation 60Hz min. [V]110 V
Tension d’alimentation [V] AC110 V
Type de produitBY120CS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.296 Kilogram
Poids Net0.278 Kilogram
Volume0.264 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428041416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm