Bobine d'électrovanne, BB240AS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Emballage multiple
018F7352
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Indice de protection: IP00
018F7352
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Clip-on |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conditions d'humidité relative | Sans condensation |
| Conformité | EN 60730-1 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteur électrique | 3 x cosses |
| Consommation électrique [W] 50Hz | 11.0 W |
| Consommation électrique 50Hz [VA] | 19.0 VA |
| Couleur | Bleu |
| Désignation du modèle | BB240AS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | CEEACUA |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 97 % RH |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % RH |
| Indice de protection | IP00 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | BOBINE BB 240V 50HZ 10W CLIP-ON IP00 |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
| Nom du programme pièces | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B |
| Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
| Numéro pièce détaché | 018F7352 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 176 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 018F8352 |
| Racc. Élect. | Cosse DIN |
| Raccordement bobine | Cosse DIN |
| Raccords électriques standards | EN175301-803 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille des raccords électriques | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Taux de service | Continu |
| Tension d’alimentation [V] AC | 240 V |
| Tension d'alimentation 50Hz max. [V] | 240 V |
| Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.] | 10 % RH |
| Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.] | -15 % RH |
| Type de produit | BB240AS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.276 Kilogram |
| Poids Net | 0.254 Kilogram |
| Volume | 0.268 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428026482 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |