Bobine d'électrovanne, BE110DS, Emballage multiple
018F6980
Indice de protection: IP00, Emballage (format): Emballage multiple
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6980
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Clip-on |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conditions d'humidité relative | Sans condensation |
| Conformité | EN 60730-1 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteur électrique | 3 x cosses |
| Consommation électrique [W] | 18.0 W |
| Consommation électrique [W] CC | 18.0 W |
| Couleur | Bleu |
| Désignation du modèle | BE110DS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | CEEACLLC CDC TYSK |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 97 % RH |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % RH |
| Indice de protection | IP00 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Coil BE110DS 110V DC |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du programme pièces | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
| Numéro pièce détaché | 018F6980 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 120 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccordement bobine | Cosse DIN |
| Raccords électriques standards | EN175301-803 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 110.00 V |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille des raccords électriques | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Taux de service | Continu |
| Type de produit | BE110DS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.297 Kilogram |
| Poids Net | 0.279 Kilogram |
| Volume | 0.228 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428290302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |