Danfoss logo
BN High performance coil

Bobine d'électrovanne, BN134DS, Boîte à borne, null: 134, Emballage multiple

018F6963

Racc. Élect.: Boîte à borne, null: 134, Indice de protection: IP67

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
BobineII
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conception de l'ensembleCadre: longue entretoise de flux (II)
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueEntrée de câble vissée
Consommation électrique [W] CC23.0 W
CouleurBleu
Désignation du modèleBN134DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre câble [mm] [min.]6.0 mm
Diamètre de câble [mm] [max.]11.0 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEEACUA
Humidité relative [% HR] [max.]100 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Caractéristique
Valeur
Indice de protectionIP67
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionCoil BN134DS 134V DC Box
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché018F6963
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Boîte à borne
Raccordement bobineBoîtier de raccordement
Section du conducteur [mm²]0.75 - 1.5 mm2
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC134.00 V
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de serviceContinu
Type de produitBN134DS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.616 Kilogram
Poids Net0.592 Kilogram
Volume0.561 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428026444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm