Danfoss logo
BN High performance coil

Bobine d'électrovanne, BN230AS, Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple

018F6905

Racc. Élect.: Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Indice de protection: IP67

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueEntrée de câble vissée
Consommation électrique [W] 50Hz19.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]43.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleBN230AS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre câble [mm] [min.]6.0 mm
Diamètre de câble [mm] [max.]11.0 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCECMIMEACUA
Humidité relative [% HR] [max.]100 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP67
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionBOBINE BN230AS 230V 50HZ 20W BAB
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché018F6905
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Boîte à borne
Raccordement bobineBoîtier de raccordement
Section du conducteur [mm²]0.75 - 1.5 mm2
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de serviceContinu
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]230 V
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de produitBN230AS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.594 Kilogram
Poids Net0.578 Kilogram
Volume0.552 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428053174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm