Danfoss logo
BN High performance coil

Bobine d'électrovanne, BN024AS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple

018F6903

Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Indice de protection: IP20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] 50Hz24.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]49.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleBN024AS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEEACUA
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP20
MaintenableNon
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionBOBINE BN024AS 24V 20W
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV225BEV245BEV250B
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché018F6903
Pièces incluesBouchon
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique018F8901
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Taux de serviceContinu
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]24 V
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type de produitBN024AS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.46 Kilogram
Poids Net0.413 Kilogram
Volume0.424 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428026390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm