Danfoss logo
BN High performance coil

Bobine d'électrovanne, BN240CS, Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Emballage multiple

018F6832

Racc. Élect.: Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Indice de protection: IP67

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueEntrée de câble vissée
Consommation électrique [W] 50Hz20.0 W
Consommation électrique [W] 60Hz17.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]43.0 VA
Consommation électrique 60Hz [VA]32.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleBN240CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre câble [mm] [min.]6.0 mm
Diamètre de câble [mm] [max.]11.0 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEEACUA
Humidité relative [% HR] [max.]100 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP67
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionBOBINE BN240CS 240V 50/60HZ 19W BAB
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché018F6832
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Boîte à borne
Raccordement bobineBoîtier de raccordement
Section du conducteur [mm²]0.75 - 1.5 mm2
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de serviceContinu
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]208 V
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]240 V
Tension d'alimentation 50Hz min. [V]208 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]240 V
Tension d'alimentation 60Hz min. [V]208 V
Type de produitBN240CS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.546 Kilogram
Poids Net0.522 Kilogram
Volume0.601 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428027915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm