Danfoss logo
BG coil - connection box

Bobine d'électrovanne, BG110BS, Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Emballage multiple

018F6813

Racc. Élect.: Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Fréquence [Hz]: 60 Hz, Indice de protection: IP67

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueEntrée de câble vissée
Consommation électrique [W] 60Hz16.0 W
Consommation électrique 60Hz [VA]29.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleBG110BS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEEACLLC CDC TYSK
Humidité relative [% HR] [max.]100 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP67
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionBOBINE BG110BS 115V 60HZ 12W BAB
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché018F6813
Plage de température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]175 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Boîte à borne
Raccordement bobineBoîtier de raccordement
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de serviceContinu
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]110 V
Tension d’alimentation [V] AC110 V
Type de produitBG110BS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.504 Kilogram
Poids Net0.48 Kilogram
Volume0.561 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428027847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm