Danfoss logo
BG coil - connection box

Bobine d'électrovanne, BG230AS, Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 230, Emballage multiple

018F6801

Racc. Élect.: Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 230, Indice de protection: IP67

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueEntrée de câble vissée
Consom. de puissance double 50 Hz [W]13.0 W
Consommation électrique [W] 50Hz15.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]28.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleBG230AS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCECMIMEACUA
Humidité relative [% HR] [max.]100 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP67
Indice de protection Nema (~)6
MaintenableNon
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionBOBINE BG230AS 230V 50HZ 12W BAB
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché018F6801
Plage de température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]175 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Power cons Dual 50Hz [VA]25 mW
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique018F8801
Racc. Élect.Boîte à borne
Raccordement bobineBoîtier de raccordement
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de serviceContinu
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]230 V
Tension d'alimentation 50Hz min. [V]220 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]220 V
Type de produitBG230AS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.502 Kilogram
Poids Net0.482 Kilogram
Volume0.573 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428027304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm