Bobine d'électrovanne, BE240CS, Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Emballage multiple
018F6783
Racc. Élect.: Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Indice de protection: IP67
018F6783
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Attache de bobine | Clip-on |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique [W] 50Hz | 4.0 W |
| Consommation électrique [W] 60Hz | 4.0 W |
| Couleur | Bleu |
| Désignation du modèle | BE240CS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 30 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | CEEACUA |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | BOBINE POUR EEC 208-240V 50/60Hz |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| Nom du programme pièces | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Numéro pièce détaché | 018F6783 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 130 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -13 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Boîte à borne |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 208 V |
| Tension d'alimentation 50Hz max. [V] | 240 V |
| Tension d'alimentation 50Hz min. [V] | 208 V |
| Tension d'alimentation 60Hz max. [V] | 240 V |
| Tension d'alimentation 60Hz min. [V] | 208 V |
| Type de produit | BE240CS |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilisé pour produits | AKV10, AKVH10 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.386 Kilogram |
| Poids Net | 0.371 Kilogram |
| Volume | 0.417 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |