Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Bobine d'électrovanne, BE024CS, Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 20 - 24, Emballage multiple

018F6717

Racc. Élect.: Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 20 - 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP67
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique [W] 50Hz8.0 W
Consommation électrique [W] 60Hz11.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]13.0 VA
Consommation électrique 60Hz [VA]17.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleBE024CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre câble [mm] [min.]6.0 mm
Diamètre de câble [mm] [max.]11.0 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEEACLLC CDC TYSK
Humidité relative [% HR] [max.]100 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP67
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionCoil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box
Nom du produitBobine d'électrovanne
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché018F6717
Plage de température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]175 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Boîte à borne
Raccordement bobineBoîtier de raccordement
Section du conducteur [mm²]0.75 - 1.5 mm2
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de serviceContinu
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]20 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]24 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.]24 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]20 V
Type de produitBE024CS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.321 Kilogram
Poids Net0.305 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.319 Liter
EAN/UPC5702428559249