Bobine d'électrovanne, BE115AS, Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 115, Emballage multiple
018F6711
Racc. Élect.: Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 115, Indice de protection: IP67
018F6711
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Clip-on |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité | EN 60730-1 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique [W] 50Hz | 11.0 W |
| Consommation électrique 50Hz [VA] | 19.0 VA |
| Couleur | Bleu |
| Désignation du modèle | BE115AS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre câble [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Diamètre de câble [mm] [max.] | 11.0 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | CEEACUA |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % RH |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % RH |
| Indice de protection | IP67 |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | BOBINE BE115AS 115V 50HZ 10W BAB |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
| Nom du programme pièces | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
| Numéro pièce détaché | 018F6186 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 175 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Boîte à borne |
| Raccordement bobine | Boîtier de raccordement |
| Section du conducteur [mm²] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
| Taux de service | Continu |
| Tension d'alimentation 50Hz max. [V] | 115 V |
| Tension d’alimentation [V] AC | 115 V |
| Type de produit | BE115AS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.336 Kilogram |
| Poids Net | 0.303 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428023085 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |