Bobine d'électrovanne, BF012DS, Câble, 1 m, null: 12, Emballage multiple
018F6298
Racc. Élect.: Câble, null: 12, Indice de protection: IP67
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6298
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Clip-on |
| Câble | 40.00 in |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité | EN 60730-1 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteur électrique | Câble 3 fils |
| Consommation électrique [W] | 28.0 W |
| Couleur | Bleu |
| Désignation du modèle | BF012DS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 6.6 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | Homologué C UL USLLC CDC TYSK |
| Homologué UL | Yes |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % RH |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % RH |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Indice de protection | IP67 |
| Longueur du câble [m] | 1.000 m |
| Maintenable | Non |
| Material Description | Coil BF012DS 12V DC 1m Cable |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du programme pièces | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 120 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Câble |
| Raccordement bobine | Cable |
| Section du conducteur [mm²] | 3 x 0.75 mm2 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taux de service | Continu |
| Type de produit | BF012DS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.376 Kilogram |
| Poids Net | 0.373 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702428025065 |