Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Bobine d'électrovanne, BF230DS, Câble, 2.5 m, null: 230, Emballage multiple

018F6288

Racc. Élect.: Câble, null: 230, Indice de protection: IP67

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Câble100.00 in
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueCâble 3 fils
Consommation électrique [W] CC18.0 W
CouleurBleu
Désignation du modèleBF230DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]6.6 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationUA
Humidité relative [% HR] [max.]100 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP67
Caractéristique
Valeur
Longueur du câble [m]2.500 m
MaintenableNon
Material DescriptionBOBINE BF230DS 230V CC 18W CAB2,5
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché018F6288
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Câble
Raccordement bobineCable
Section du conducteur [mm²]3 x 0.75 mm2
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC230.00 V
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taux de serviceContinu
Type de produitBF230DS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.478 Kilogram
Poids Net0.389 Kilogram
Volume2.003 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428022958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm