Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Bobine d'électrovanne, BF230DS, Câble, 4 m, null: 230, Emballage multiple

018F6278

Racc. Élect.: Câble, null: 230, Indice de protection: IP67
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Câble160.00 in
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueCâble 3 fils
Consommation électrique [W]18.0 W
CouleurBleu
Désignation du modèleBF230DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]6.6 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationLLC CDC TYSK
Humidité relative [% HR] [max.]100 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP67
Caractéristique
Valeur
Longueur du câble [m]4.000 m
MaintenableNon
Material DescriptionBOBINE BF230DS 230V CC AKV 18W CAB4
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du programme piècesEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché018F6278
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Câble
Raccordement bobineCable
Section du conducteur [mm²]3 x 0.75 mm2
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC230.00 V
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taux de serviceContinu
Type de produitBF230DS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.594 Kilogram
Poids Net0.479 Kilogram
Volume3.32 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428022965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm