Bobine d'électrovanne, BJ240BS, Boîtier de raccordement, 0.2 m, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Emballage multiple
018F4134
Racc. Élect.: Boîtier de raccordement, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Fréquence [Hz]: 60 Hz, Indice de protection: IP30
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU
018F4134
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Clip-on |
| Câble | 8.00 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Câbles volants |
| Conception de l'ensemble | Cadre ext. en métal |
| Conditions d'humidité relative | Sans condensation |
| Conformité | UL 429 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation électrique [W] 60Hz | 16.0 W |
| Couleur | Noir |
| Degré de pollution | 3 |
| Désignation du modèle | BJ240BS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 35 Qté |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | Homologué C UL USLLC CDC TYSK |
| Homologué UL | Yes |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 97 % RH |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % RH |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection Nema (~) | 2 |
| Longueur du câble [m] | 0.200 m |
| Maintenable | Non |
| Material Description | Coil BJ240BS 240V 60Hz Junction Box |
| Nom de l'approbation UL | MH29671 |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du programme pièces | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Norme de conception de la bobine | UL 429 |
| Numéro pièce détaché | 018F4134 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 120 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Boîtier de raccordement |
| Raccordement bobine | Boîtier de raccordement |
| Raccords électriques standards | UL50E CLASSE2 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Tension d'alimentation 60Hz max. [V] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC | 240 V |
| Type de produit | BJ240BS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.392 Kilogram |
| Poids Net | 0.39 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702428890724 |