Bobine d'électrovanne, BX120BS, Passage de câbles, 2.5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 120, Emballage multiple
018F4131
Bobine d'électrovanne, Type de produit: BX120BS, Tension d’alimentation [V] AC: 120, Indice de protection: IP54, Longueur du câble [m]: 2.5, Raccordement bobine: 1/2 int. entrée de conduit
018F4131
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Clip-on |
| Câble | 98.00 in |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Câbles volants |
| Conception de l'ensemble | Cadre ext. en métal |
| Conditions d'humidité relative | Sans condensation |
| Conformité | UL 429 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation électrique [W] 60Hz | 16.0 W |
| Couleur | Noir |
| Degré de pollution | 3 |
| Désignation du modèle | BX120BS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | Homologué C UL USUA |
| Homologué UL | Yes |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 97 % RH |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % RH |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Indice de protection | IP54 |
| Indice de protection Nema (~) | 4 |
| Longueur du câble [m] | 2.500 m |
| Maintenable | Non |
| Material Description | Coil BX120BS 120V 60Hz Hub 2.5m Cable |
| Nom de l'approbation UL | MH29671 |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du programme pièces | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Norme de conception de la bobine | UL 429 |
| Numéro pièce détaché | 018F4131 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 120 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Passage de câbles |
| Raccordement bobine | 1/2 int. entrée de conduit |
| Raccords électriques standards | UL50E CLASSE4 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille des raccords électriques | 1/2" |
| Tension d'alimentation 60Hz max. [V] | 120 V |
| Tension d’alimentation [V] AC | 120 V |
| Type de produit | BX120BS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.416 Kilogram |
| Poids Net | 0.325 Kilogram |
| Volume | 0.835 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428890489 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |