Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Bobine d'électrovanne, BJ120BS, Boîtier de raccordement, 0.2 m, Tension d’alimentation [V] AC: 120, Emballage multiple

018F4130

Bobine d'électrovanne, Type de produit: BJ120BS, Tension d’alimentation [V] AC: 120, Indice de protection: IP30, Longueur du câble [m]: 0.2, Raccordement bobine: Boîtier de raccordement

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Câble8.00 in
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires sur les connecteurs électriquesCâbles volants
Conception de l'ensembleCadre ext. en métal
Conditions d'humidité relativeSans condensation
ConformitéUL 429
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [W] 60Hz16.0 W
CouleurNoir
Degré de pollution3
Désignation du modèleBJ120BS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)35 Qté
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationHomologué C UL USUA
Homologué ULYes
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Caractéristique
Valeur
Indice de protectionIP30
Indice de protection Nema (~)2
Longueur du câble [m]0.200 m
MaintenableNon
Material DescriptionCoil BJ120BS 120V 60Hz Junction Box
Nom de l'approbation ULMH29671
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du programme piècesEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Norme de conception de la bobineUL 429
Numéro pièce détaché018F4130
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Boîtier de raccordement
Raccordement bobineBoîtier de raccordement
Raccords électriques standardsUL50E CLASSE2
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]120 V
Tension d’alimentation [V] AC120 V
Type de produitBJ120BS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.404 Kilogram
Poids Net0.39 Kilogram
Volume0.295 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428890472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm