Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Bobine d'électrovanne, BX120CS, Passage de câbles, 2.5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Emballage multiple

018F4115

Racc. Élect.: Passage de câbles, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Indice de protection: IP54

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Câble98.00 in
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires sur les connecteurs électriquesCâbles volants
Conception de l'ensembleCadre ext. en métal
Conditions d'humidité relativeSans condensation
ConformitéUL 429
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [W] 50Hz16.0 W
Consommation électrique [W] 60Hz15.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]29.0 VA
Consommation électrique 60Hz [VA]29.0 VA
CouleurNoir
Degré de pollution3
Désignation du modèleBX120CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationHomologué C UL USEACUA
Homologué ULYes
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP54
Caractéristique
Valeur
Indice de protection Nema (~)4
Longueur du câble [m]2.500 m
MaintenableNon
Material DescriptionCoil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 2.5m
Nom de l'approbation ULMH29671
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du programme piècesEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Norme de conception de la bobineUL 429
Numéro pièce détaché018F4115
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Passage de câbles
Raccordement bobine1/2 int. entrée de conduit
Raccords électriques standardsUL50E CLASSE4
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriques1/2"
Tension d’alimentation [V] AC110 V
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]110 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]120 V
Tension d'alimentation 60Hz min. [V]110 V
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.]10 % RH
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.]-10 % RH
Type de produitBX120CS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.438 Kilogram
Poids Net0.325 Kilogram
Volume0.826 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428840996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm