Danfoss logo
AK Compact coil

Bobine d'électrovanne, AK024D, Cosse DIN, null: 24, Emballage multiple

042N0844

Racc. Élect.: Cosse DIN, null: 24, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineVis à serrage manuel
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] CC3.5 W
CouleurNoir
Désignation du modèleAK024D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Groupe de produitsÉlectrovannes
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionBOBINE AK 3W 24V CC
Nom du produitBobine d'électrovanne
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Taille de l’actionneur9 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Type de produitAK024D

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.11 Kilogram
Poids Net0.103 Kilogram
Volume0.093 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423049905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm