Bobine d'électrovanne, AB240C, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Emballage multiple
042N0801
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: AB, AB, AB
042N0801
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Vis à serrage manuel |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Connecteur électrique | 3 x cosses |
| Consommation électrique [W] | 4.5 W |
| Consommation électrique [W] 50Hz | 4.5 W |
| Consommation électrique [W] 60Hz | 4.5 W |
| Couleur | Noir |
| Désignation du modèle | AB240C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Indice de protection | IP00 |
| Maintenable | Non |
| Material Description | BOBINE AB240C 4,5W240V 50/60HZ |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | CSV 10-22 |
| Nom du programme pièces | EV210AEV220AEV310A |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Cosse DIN |
| Raccordement bobine | Cosse DIN |
| Raccords électriques standards | EN175301-803 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l’actionneur | 9 mm |
| Taille des raccords électriques | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Tension d'alimentation 50Hz max. [V] | 240 V |
| Tension d'alimentation 60Hz max. [V] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC | 240 V |
| Type de produit | AB240C |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.059 Kilogram |
| Poids Net | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.089 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423049769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |