Danfoss logo
MBT 5560-product-category

MBT 5560

Avec le MBT 5560, nous avons combiné la technologie de nos sondes de température standard et les raccordements électriques de nos transmetteurs de pression MBS avec une nouvelle électronique ce qui a permis de créer une sonde de température compacte dotée d'un transmetteur intégré.

Le MBT 5560 est utilisé dans des environnements industriels extrêmes lorsqu’un équipement robuste et précis est nécessaire.

Il est disponible avec une large gamme de raccordements process et électriques. Il peut être livré avec une longueur de réhausse de 33 mm lui permettant de mesurer des températures atteignant 200°C sans endommager les circuits électroniques intégrés.

Features and benefits

  • Conçu pour une utilisation dans des environnements industriels extrêmes lorsqu’un équipement robuste et précis est nécessaire
  • Toutes les pièces métalliques du boîtier sont en acier inoxydable (AISI 316)
  • Signaux de sortie : 4 – 20 mA ou ratiométrique 10 – 90 %
  • Large gamme de raccordements process et électriques
  • Conception ultra compacte
  • Plage de température de -50 à 200 °C
  • Poches à bulbe disponibles pour les applications où la vidange du système n’est pas une option
  • Basé sur la technologie Pt 1000