RT
Les thermostats RT intègrent un inverseur unipolaire commandé par température dont laposition dépend de la température du capteur et de la valeur de réglage.La gamme RT est composé de thermostats avec sondes d'ambiance, sondes de gaine et sondesde tube capillaire pour les applications industrielles et marines.
Features and benefits
- Conception simple
- Grande précision
- Grande répétabilité
- Longévité de fonctionnement
- Disponible avec les homologations marines les plus importantes
- Niveau de sécurité intégrée : SIL 2 conforme à la norme CEI 61508