Thermostat, MBC 8100
061B825766
Plage de températures [°C]: 20 - 60, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP65
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MBC 8000 / MBC 8100
061B825766
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Description du produit | Thermostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Différentiel (PE) [K] | 3.0 K |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChineTYSK |
| Indice de protection | IP65 |
| Longueur de poche du capteur min. [in] | 3 in |
| Longueur de poche du capteur min. [mm] | 75 mm |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Nº de dossier SCIP | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| Nom du produit | Thermostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Plage de température [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | 20 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température [°F] [max.] | 140 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 68 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Connecteur DIN |
| Raccord pour poche/tuyau | M 18 x 1.5 |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
| Réarmement | Auto |
| Réglages d'usine (PE) [°C] | 45.0 °C |
| Signal d'alarme | En hausse |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
| Spécifications clés | 1411-1A00075 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | Pg 11 |
| Taux de contact | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Température max. du capteur [°C] | 130 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 266.0 °F |
| Type de charge | Adsorption |
| Type de différentiel | Fixé (valeur max.) |
| Type de produit | MBC 8100 |
| Type de sonde | Sonde rigide |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.59 Kilogram |
| Poids Net | 0.229 Kilogram |
| Volume | 3.48 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424057862 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |