Thermostat, MBC 8100
061B815266
Plage de températures [°C]: 70 - 120, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Indice de protection: IP65
061B815266
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Blindage | Oui |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Description du produit | Thermostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Différentiel (PE) [K] | 5.0 K |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| Equip. | Tube cap. armé |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | RoHS ChineABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA |
| Indice de protection | IP65 |
| Longueur de poche du capteur min. [in] | 2 9/16 in |
| Longueur de poche du capteur min. [mm] | 65 mm |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 2000 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 78 3/4 in |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Nº de dossier SCIP | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| Nom du produit | Thermostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | 70 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Connecteur DIN |
| Raccord pour poche/tuyau | M 18 x 1.5 |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
| Réarmement | Auto |
| Réglages d'usine (PE) [°C] | 108.0 °C |
| Signal d'alarme | En hausse |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
| Spécifications clés | 2431-2A02000 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | M20 |
| Taux de contact | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Température max. du capteur [°C] | 220 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 428.0 °F |
| Type de charge | Adsorption |
| Type de différentiel | Fixé (valeur max.) |
| Type de produit | MBC 8100 |
| Type de sonde | Bulbe à distance |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.741 Kilogram |
| Poids Net | 0.371 Kilogram |
| Volume | 3.48 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423255450 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |