Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B817766

Thermostat, MBC 8100

061B812266

Plage de températures [°C]: 50 - 100, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Indice de protection: IP65
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MBC 8000 / MBC 8100

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
BlindageOui
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitThermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel (PE) [K]4.0 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)6 Qté
Equip.Tube cap. armé
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChineTYSK
Indice de protectionIP65
Longueur de poche du capteur min. [in]2 9/16 in
Longueur de poche du capteur min. [mm]65 mm
Longueur du tube capillaire [mm]2000 mm
Longueur tube capillaire [in]78 3/4 in
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Nº de dossier SCIP18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Nom du produitThermostat
Nom du produit dans le dossier SCIPMBC 8100 8000 Temperature Switch
Plage de température [°C] [Max.]100 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température [°C] [Min.]50 °C
Plage de température [°F] [max.]212 °F
Plage de température [°F] [min.]122 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Connecteur DIN
Raccord pour poche/tuyauM 18 x 1.5
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
RéarmementAuto
Réglages d'usine (PE) [°C]95.0 °C
Signal d'alarmeEn hausse
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Spécifications clés2231-2A02000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesM20
Taux de contactAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Température max. du capteur [°C]200 °C
Température max. du capteur [°F]392.0 °F
Type de chargeAdsorption
Type de différentielFixé (valeur max.)
Type de produitMBC 8100
Type de réglage d'usineDédié
Type de sondeBulbe à distance

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.761 Kilogram
Poids Net0.394 Kilogram
Volume3.48 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423198405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm