Danfoss logo
MBC 8100 Thermostat M/6

Thermostat, MBC 8100

061B811866

Plage de températures [°C]: 70 - 120, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitThermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel (PE) [K]5.0 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)6 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA
Indice de protectionIP65
Longueur de poche du capteur min. [in]7 7/8 in
Longueur de poche du capteur min. [mm]200 mm
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Nº de dossier SCIP18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Nom du produitThermostat
Nom du produit dans le dossier SCIPMBC 8100 8000 Temperature Switch
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température [°C] [Min.]70 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]158 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Connecteur DIN
Raccord pour poche/tuyauM 18 x 1.5
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
RéarmementAuto
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Spécifications clés2411-2A00200
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesM20
Taux de contactAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Température max. du capteur [°C]220 °C
Température max. du capteur [°F]428.0 °F
Type de chargeAdsorption
Type de différentielFixé (valeur max.)
Type de produitMBC 8100
Type de sondeSonde rigide

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.618 Kilogram
Poids Net0.268 Kilogram
Volume3.48 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423192427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm