Danfoss logo
Thermostat, KPS80_060L318566

Thermostat, KPS80

060L318566

Plage de températures [°C]: 70 - 120, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 10000, Indice de protection: IP67

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
BlindageOui
Commentaires sur les connecteurs électriquesPresse-étoupe métallique
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitThermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.]18.0 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.]4.5 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.]18.0 K
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.]4.5 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]1/2 x 3 1/2 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Equip.Tube cap. armé
Fonction du contactSPDT or
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Longueur de poche du capteur min. [in]4 3/8 in
Longueur de poche du capteur min. [mm]110 mm
Longueur du tube capillaire [mm]10000 mm
Longueur raccord poche de capteur [mm]75 mm
Longueur tube capillaire [in]393 11/16 in
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKPS80 Thermostat M/8
Matériau du doigt de gant de sondeLaiton
Nº de dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nom de l'approbation ULE73170
Caractéristique
Valeur
Nom du produitThermostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Pièces incluesPoche à bulbe
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]70 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]158 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. de la poche à bulbe1/2
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord pour poche/tuyauM 18 x 1.5
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementAuto
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de contactAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Température max. du capteur [°C]220 °C
Température max. du capteur [°F]428.0 °F
Type de chargeAdsorption
Type de différentielRéglable
Type de produitKPS80
Type de racc. de la poche à bulbeNPT
Type de sondeBulbe à distance

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.266 Kilogram
Poids Net2.153 Kilogram
Volume5.087 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423148325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm