Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Thermostat, KPS80

060L315766

Plage de température [°C]: 70 - 120, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP67

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Commentaires sur les connecteurs électriquesPresse-étoupe métallique
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitThermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.]18.0 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.]4.5 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.]18.0 K
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.]4.5 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Fonction du contactSPDT or
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Longueur de poche du capteur min. [in]7 7/8 in
Longueur de poche du capteur min. [mm]200 mm
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKPS 80 TH 70/120°C BULBE FIXE 200mm
Nº de dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nom de l'approbation ULE73170
Nom du produitThermostat
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]158 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord pour poche/tuyauM 18 x 1.5
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementAuto
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de contactAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Température max. du capteur [°C]220 °C
Température max. du capteur [°F]428.0 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Type de chargeAdsorption
Type de différentielRéglable
Type de produitKPS80
Type de sondeSonde rigide

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.891 Kilogram
Poids Net0.846 Kilogram
Volume3.684 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423148059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm