Thermostat, KPS80
060L313066
Plage de température [°C]: 70 - 120, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 5000, Indice de protection: IP67
060L313066
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Blindage | Oui |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Presse-étoupe métallique |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 142 |
| Description du produit | Thermostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] | 18.0 °C |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] | 4.5 °C |
| Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.] | 18.0 K |
| Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.] | 4.5 K |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 13 x 90 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Equip. | Tube cap. armé |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Fonction du contact | SPDT or |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Height (EF000040) | 142 |
| Homologation | RoHS ChineABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Homologué UL | Yes |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Indice de protection | IP67 |
| Longueur de poche du capteur min. [in] | 4 3/8 in |
| Longueur de poche du capteur min. [mm] | 110 mm |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 5000 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 196 7/8 in |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KPS 80 TH +70 +120°C CAP 5M AR |
| Nº de dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nom de l'approbation UL | E73170 |
| Nom du produit | Thermostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
| Raccord pour poche/tuyau | M 18 x 1.5 |
| Raccords électriques standards | DIN 40430 |
| Réarmement | Auto |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
| Taux de contact | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Température max. du capteur [°C] | 220 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 428.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Type de charge | Adsorption |
| Type de différentiel | Réglable |
| Type de produit | KPS80 |
| Type de sonde | Bulbe à distance |
| Width (EF000008) | 142 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.558 Kilogram |
| Poids Net | 1.48 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |