Danfoss logo
Accessory _ Packing

Accessoires de contacteurs, Poche à bulbe

060L433066

Désignation du modèle: Poche du capteur, Utilisé pour produits: KPS; RT; CAS; MBC, Longueur de poche du capteur min. [mm]: 110, Type racc. entrée press.: G, Diamètre du raccord d'entrée pression [in]: 1/2, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 10

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèlePoche du capteur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du raccord d'entrée pression [in]1/2
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Entrée press. int./ext.Externe
Groupe de produitsAccessoires de contacteurs
Longueur de poche du capteur min. [in]4 3/8 in
Longueur de poche du capteur min. [mm]110 mm
Longueur raccord poche de capteur [mm]22 mm
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionSensor Pocket
Matériau du doigt de gant de sondeLaiton
Nom du produitPoche à bulbe
Ø poche capteur intérieur [mm]13.5 mm
Ø poche sonde externe [mm]15.0 mm
Pièces incluesKit de joint
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. entrée press. stdISO 228-1
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessoire
Type racc. entrée press.G
Utilisé pour produitsCASKPSMBCRT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.112 Kilogram
Poids Net0.111 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.132 Liter
EAN/UPC5702428439565