Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L355566

Accessoires de contacteurs, Poche à bulbe

060L355566

Désignation du modèle: Poche du capteur, Utilisé pour produits: KPS, Longueur de poche du capteur min. [mm]: 95, Type racc. entrée press.: NPT, Diamètre du raccord d'entrée pression [in]: 1/2-14, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 10

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèlePoche du capteur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du raccord d'entrée pression [in]1/2-14
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Entrée press. int./ext.Male
Groupe de produitsAccessoires de contacteurs
Longueur de poche du capteur min. [in]3 3/4 in
Longueur de poche du capteur min. [mm]95 mm
Caractéristique
Valeur
Longueur raccord poche de capteur [mm]22 mm
Material DescriptionSensor Pocket
Matériau du doigt de gant de sondeLaiton
Nom du produitPoche à bulbe
Ø poche capteur intérieur [mm]13.5 mm
Ø poche sonde externe [mm]15.0 mm
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. entrée press. stdANSI/ASME B1.20.1
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessoire
Type racc. entrée press.NPT
Utilisé pour produitsKPS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.133 Kilogram
Poids Net0.131 Kilogram
Volume0.05 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428412315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm